AVT (rapide), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m
065-0604
AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
065-0604
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Constante de temps [s] | 30 " |
| Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 16.0 mm |
| Fonction | Régulateur de temp. |
| Gain Ks | 0.70 |
| Groupe de produits | Actionneurs - Température |
| Longueur de la sonde de température [mm] | 255 mm |
| Longueur du tube capillaire [m] | 4.0 m |
| Material Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n°2.0090 |
| Nº de dossier SCIP | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AVT PN25 |
| Norme d’approbation | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 45 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 10 °C |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Raccord de sonde | M22x1/R3/4 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 95 °C |
| Type de produit | AVT (rapide) |
| Version de montage | libres |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.75 Kilogram |
| Poids Net | 1.75 Kilogram |
| Volume | 5.504 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |