Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 40 °C - 90 °C, 170 mm, 5 m

065-0598

AVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
Constante de temps [s]50 "
DescriptionAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 D. de g. laiton
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diamètre de la sonde de température [mm]9.5 mm
FonctionRégulateur de temp.
Gain Ks0.20
Groupe de produitsActionneurs - Température
Longueur de la sonde de température [mm]170 mm
Longueur du doigt de gant de sonde [mm]170 mm
Longueur du tube capillaire [m]5.0 m
Material DescriptionAVT PN25 40-90/5m 170mm R1/2 Brass pck
Matériau de la sonde de températureCuivre mat. n°2.0090
Matériau du doigt de gant de sondeLaiton
Matériau du tube d’impulsionCuivre mat. n°2.0090
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPc3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
Nom du produit dans le dossier SCIPAVT1
Norme d’approbationDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Plage de réglage de température [°C] [Max.]90 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]40 °C
Présence de batteriesNon
Product line08
Raccord de sondeM14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.]70 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température de transport [°C] [Max.]50 °C
Température de transport [°C] [Min.]-20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.]140 °C
Type de produitAVT
Version de montagelibres

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.385 Kilogram
Poids Net1.135 Kilogram
Volume5.539 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421544211
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm