VHS-DV
La vanne VHS-DV est la vanne de régulation idéale pour les radiateurs modernes raccordés à la base, ainsi que pour les radiateurs universels ou de salle de bains avec des distances de raccordement de 50 mm entre le débit et le retour. Conçu pour être utilisé dans les systèmes de chauffage à 2 tubes, le VHS-DV peut être combiné avec des capteurs thermostatiques avec un raccord Danfoss RA et intègre un régulateur de pression intégré qui maintient la pression différentielle à un niveau constant de 0,1 bar, garantissant ainsi le maintien du débit défini.
Features and benefits
- Les robinets VHS-DV sont dotés d’un régulateur de pression interne qui maintient la pression différentielle à un niveau constant de 0,1 bar sur le clapet, ce qui maintient le débit réglé.
- Les robinets autoéquilibrants VHS-DV intègrent un appareil de contrôle pour le préréglage du débit maximal d’eau. Les robinets sont disponibles avec un débit d’eau maximal de 10 à 135 l/h.
- Grâce à l’outil DeltaP Tool de Danfoss, la mise en service et l’optimisation de la pompe peuvent être effectuées de manière rapide et efficace.
- Installation rapide et facile