Danfoss logo
RLV-KDV-product-category

RLV-KDV

Le répartiteur RLV-KDV est un répartiteur auto-équilibrant conçu pour radiateurs à robinet intégré dans des systèmes bitubes.

Les raccords sont auto-étanches, ce qui garantit la possibilité pour le répartiteur RLV-KDV d’être utilisé sur des radiateurs avec un filetage femelle G ½ et des radiateurs avec un filetage mâle G ¾ A. Un robinet de remplissage et de vidange est disponible en accessoire. Le raccordement de tubes en cuivre, en acier doux, en PER et Multicouches s’effectue avec des raccords à compression Danfoss. Cf. fiche technique fournie séparément.

Pour éviter les dépôts et la corrosion, la composition de l’eau chaude doit être conforme à la directive VDI 2035 (Verein Deutscher Ingenieure).

Features and benefits

  • Régulateur de pression différentielle intégré avec technologie à membrane
  • Pression constante sur le radiateur et le robinet à pleine charge et à charge partielle
  • Auto-équilibrage aux conditions de pression optimales une fois le préréglage de débit sur le robinet de radiateur intégré effectué
  • Raccord de réglage et d’arrêt sur l’alimentation et le retour
  • Raccords auto-étanches au radiateur avec filetage femelle G ½ et filetage mâle G ¾ A
  • Possibilité de remplissage et de vidange (avec robinet de remplissage et de vidange 003L0152)