Transmetteur de pression, MBS 33, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
060G5647
Racc. Élect.: Câble, Type de raccord de pression: G, Dim. du raccord de pression: 1/2, Spécifications clés: MBS 33-2211-DPAB08-0
060G5647
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation positive | Marron |
| Câble | 787.40 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Blindé |
| commun | Noir |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant d'alimentation max. [mA] | 28 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. du raccord de pression | 1/2 |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 8 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Homologué UL | Yes |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 20.000 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor MBS 33-2211-DPAB08-0 |
| Membrane | No |
| Niveau de clipage bas | 3.60 |
| Niveau de clipage haut | 22.40 |
| Nº de dossier SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nom du produit | Transmetteur de pression |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | AKS/MBS |
| Non-linéarité BPEL ±PE [%] | 0.20 % RH |
| Plage de pression [bar] [Max.] | 16.00 bar |
| Plage de pression [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Plage de pression [psi] [max.] | 232.00 psi |
| Plage de pression [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Plage de temp. compensée [°C] [max.] | 80 °C |
| Plage de temp. compensée [°C] [min.] | 0 °C |
| Plage de temp. compensée [°F] [max.] | 176 °F |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plage de temp. compensée [°F] [min.] | 32 °F |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -22 °F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 85 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 185 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -40 °F |
| Précision, max. +/- PE [%] | 0.80 % RH |
| Précision, type +/- PE [%] | 0.3 % RH |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression de référence | Gauge (relative) |
| Pression de surcharge max. [bar] | 150.0 bar |
| Pression Mâle/Femelle | Mâle |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccord de pression HEX [mm] | 27.0 mm |
| Raccord de pression standard | EN 837 |
| Réglage point zéro | No |
| Sécurité intrinsèque | No |
| Signal de sortie [mA] [max.] | 20 mA |
| Signal de sortie [mA] [min.] | 4 mA |
| Signal Sortie | Current |
| Spécifications clés | MBS 33-2211-DPAB08-0 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Temps de réponse max. [ms] | 4 ms |
| Type de produit | MBS 33 |
| Type de raccord de pression | G |
| Vibration-amortissement | No |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.214 Kilogram |
| Poids Net | 1.127 Kilogram |
| Volume | 2.527 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423264360 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |