Danfoss logo
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET-product-category

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET

L’actionneur AMEi 6 iNET conçu pour l’équilibrage intelligent du régulateur autonome multifonction,permet le réglage à distance de la pression différentielle (Δp) sur les régulateurs AFA 2, AFD 2,AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 et AFQMP 2 utilisés dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains.

​​​​​​​Pour modifier la consommation de chaleur, il faut changer la distribution de chauffage. Aussi, la Δpdevrait être optimisée à chaque embranchement. Avec iNET, la Δp peut être réglée à distance. Entrée pour l’optimisation de la pompe.

Features and benefits

  • Opération manuelle électrique
  • Indication de position, signalisation par diode
  • Réglage min./max. de la Δp par le sélecteurde fin de course (limitation réglable dela course de l’actionneur de pression)
  • Protection thermique et contre les surcharges
  • Bouton externe de réinitialisation
  • Montage facile
  • Sangle antirotation pour empêcherla rotation de l’actionneur
  • Étalonnage automatique sur la coursede l’actionneur pressostatique - tempsde mise en service réduit
  • Sans maintenance
  • Signal d’entrée/de sortie de tensionou de courant Y/X