Danfoss logo
AVQM (PN 25)-product-category

AVQM (PN 25)

L’AVQM est un régulateur de débit automoteur équipé d'une vanne de réglage intégrée, développé pour être utilisé dans les systèmes de chauffage urbain/de refroidissement. Le régulateur permet d’éviter de dépasser le débit maximum défini. En combinaison avec des actionneurs électriques AMV(E) et les régulateurs électroniques ECL, le débit et la température peuvent être régulés pour réaliser des économies d'énergie encore plus importantes.

L'AVQM est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un régulateur de débit réglable, d’un col de raccordement pour l’actionneur électrique et d’un actionneur à pression avec un diaphragme d’équilibrage.

Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss :
  - AMV 1501)
  - AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
  - AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 avec fonction de retour par ressort
  - AMV(E) 23 SU (détente du ressort)
  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL avec limitation de course
1) Les modèles AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 peuvent uniquement être associés au régulateur en DN 15.

L’AVQM associé au modèle AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) ou AMV(E) 33 (SL) a été agréé conformément à la norme DIN EN 14597.

Données principales :
  - DN 15-50
  ​​​​​​​- kVS 0,4-25 m3/h
  ​​​​​​​- Plage de débits : 0,015-14 m3/h
  ​​​​​​​- PN 25
  ​​​​​​​- Pression différentielle sur la vanne de régulation ΔpMCV : 0,2 - 1,5 bar
  ​​​​​​​- Température :
   - Eau de circulation/eau glycolée jusqu’à 30 % : 2 …150 °C
  ​​​​​​​- Raccordements :
   - Filetage externe (raccords à souder, filetés et à brides)
   - Bride

Features and benefits

  • Limitation automatique du débit pour une performance et une protection optimales du système.
  • Intégration transparente avec les actionneurs électriques Danfoss pour un contrôle avancé de la température et du débit.
  • Certifié DIN EN 14597 pour une sécurité et une fiabilité opérationnelle garanties.