AFQM / AFQM 6
L’AFQM 6 est un régulateur de débit autonome équipé d’une vanne de régulation intégrée avec autorité totale, principalement utilisé dans les systèmes de chauffage urbain. Le régulateur se ferme en cas de dépassement du débit maximum réglé. Associé aux actionneurs électriques Danfoss AMV(E), il peut être contrôlé par des régulateurs électroniques ECL.
L’AFQM 6 est indépendant de la pression, ce qui signifie que la caractéristique de régulation n’est ni liée à la pression disponible, ni influencée par une faible autorité.
Ce régulateur est équipé d’une vanne de régulation dotée d’un limiteur de débit ajustable, d’un col de raccordement pour l'actionneur électrique et d’un actionneur avec une membrane d’équilibrage. La vanne de contrôle AFQM 6 DN40-50 n’est pas dépressurisée.
Les régulateurs sont utilisés avec les actionneurs électriques Danfoss:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 sans fonction de rappel par ressort et avec fonctionnement manuel:
– AMV(E) 655 fonction de rappel par ressort et fonctionnement manuel:
– AMV(E) 658 SD 2)
Fonction de rappel par ressort, sansfonctionnement mécanique:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) Pour les régulateurs AFQM 6 PN 16/25 et AFQM PN PN 25/40 fabriqués avant mars 2015, un adaptateur (code 065B3527) doit être commandé séparément
2) non agréé DIN
3) Approvato DIN (secondo EN 14597)