Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Diviseurs de débit, pour vannes: VFGS2, DN 32; DN 25

065B2776

Diviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 25, 32

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]32 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]25 mm
DescriptionDiviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 25DN 32
pour vannesVFGS2
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDiviseurs de débit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.28 Kilogram
Poids Net0.232 Kilogram
Volume1.933 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm