Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Diviseurs de débit, pour vannes: VFGS2, DN 15; DN 20

065B2775

Diviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 15, 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]20 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]15 mm
DescriptionDiviseur de débit pour vannes VFGS2 DN 15, 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 15DN 20
pour vannesVFGS2
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitDiviseurs de débit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.199 Kilogram
Poids Net0.199 Kilogram
Volume1.87 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm