Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable

003G1835

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN50
MatériauAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 50
Pour le type de produitsAFPQ 24
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Taille de l’actionneur160 cm²
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.67 Kilogram
Poids Net0.65 Kilogram
Volume3.12 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255137504
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm