Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, DN 40

003G1830

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN40
Caractéristique
Valeur
MatériauAcier inoxydable
Pour dimension de vanneDN 40
Pour le type de produitsAFPQ 2
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.44 Kilogram
Poids Net0.42 Kilogram
Volume1.68 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255136699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm