Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, DN 50

003G1823

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.]50 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.]50 mm
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.]40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]10 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsAccessoires - SAC
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN50
MatériauAcier inoxydable
Pour dimension de vanneDN 50
Pour le type de produitsAFPB(-F) 2
Pression nominale [bar]40 bar
Product line08
Taille de la connexionG 1/4
Type de produitTubes d’impulsion

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.2 Kilogram
Poids Net0.18 Kilogram
Volume0.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255136583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm