Danfoss logo
37101600_37101400

Joint torique Φ285 x 4,5 DN250 70EPDM281

37101600

Joint torique Φ285 x 4,5 DN250 70EPDM281

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionJoint torique Φ285 x 4,5 DN250 70EPDM281
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsVannes thermostatiques
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Plage de réglage de température [°C] [Max.]49 °C
Caractéristique
Valeur
Plage de réglage de température [°C] [Min.]30 °C
Présence de batteriesNon
Product line28
Taille de la connexion1"
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F
Type de produitVTA / TMV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.02 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net0.02 Kilogram