Sans plomb 3/4" union série 30 MR
065B8872LF
Sans plomb 3/4" union série 30 MR
065B8872LF
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Sans plomb 3/4" union série 30 MR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Vannes thermostatiques |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
| Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 30 °C |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 28 |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 160 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
| Type de produit | VTA / TMV |
| Types de raccordements | À souderCPVC |
| Valeur Cv | 1.9 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.54 Kilogram |
| Poids Net | 0.54 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027762 |