Communication Modbus Basic Plus2
Les thermostats d'ambiance WT-DM sont utilisés pour la régulation de la température ambiante dans les systèmes de chauffage au sol à eau.
En régulant la température ambiante selon la température souhaitée par l'utilisateur, les thermostats d'ambiance permettent des économies d'énergie optimales tout en maintenant un confort thermique optimal dans la pièce.
Features and benefits
- Design moderne avec rétroéclairage blanc
- Verrou de sécurité enfant
- Bornes de capteur de sol (pour thermostats avec écran LCD) permettant de contrôler la température maximale du sol et d'éviter la surchauffe/les dommages.
- Compatible avec les systèmes domotiques ou les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB) dotés d'une interface RS485 pour la commande centralisée à distance.