FHM-CX and midi shunt
Product types shown: 1

FHM-C1 / FHM-C2
Les vannes de mélange compactes Danfoss sont conçues pour être utilisées avec des sources de chaleur à haute température afin de contrôler le débit et la température de l'eau dans les systèmes de chauffage pour plancher chauffant.
Sa conception compacte et flexible permet de monter le kit de mélange directement sur le collecteur, soit à gauche, soit à droite, le raccordement du tuyau principal venant du côté ou du dessous.
Un capteur FTC à action automatique contrôle la température d'alimentation, garantissant ainsi que la température de chauffage au sol souhaitée reste constante.
Un clapet anti-retour intégré assure le bon sens d'écoulement, tandis que le purgeur manuel, situé au point le plus haut du kit de mélange, peut être ouvert pour libérer l'air emprisonné dans le système, contribuant ainsi à prévenir les poches d'air et à maintenir l'efficacité.
Le thermomètre intégré affiche la température de l'eau vers le plancher, permettant un contrôle visuel rapide et un réglage aisé de la température du système. Un thermostat de sécurité optionnel protège le sol des surchauffes en coupant l'alimentation électrique de la pompe, du régulateur principal ou du boîtier de raccordement.