Danfoss logo
MSV-F2 DN250 PN25

MSV-F2, DN 250, PN 25, Bride

003Z1146

MSV-F2 DN 250 avec bougies d’essai PN25, valve d’équilibrage manuel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV-F2 DN 250 avec bougies d’essai PN25, valve d’équilibrage manuel
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 250
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSV-F2 DN250 PN25
Matériau du corps de vanneFonte ductile (EN-GJS 400-15)
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-F2 MNF DN15-300
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 25
Prises de pressionOui
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitMSV-F2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]1238.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut195 Kilogram
Poids Net153 Kilogram
Volume644.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162497371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm