Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 15, PN 25, Bride

003Z1092

MSV-F2 DN 15 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMSV-F2 DN 15 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Échelle de réglageOui
Fonction d’arrêtOui
Fonction de vidangeNon
Groupe de produitsÉquilibrage manuel
Material DescriptionMSV-F2 DN15 w. measuring nipples (PN25)
Matériau du corps de vanneFonte ductile (EN-GJS 400-15)
Nº de dossier SCIP82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPMSV-F2 DN15-DN50
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]200 KPa
Pression nominalePN 25
Prises de pressionAvec prises de pression
Product line28
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitMSV-F2
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]3.10 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.37 Kilogram
Poids Net1.983 Kilogram
Volume6.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421557716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm