AB-QM
La vanne Danfoss AB-QM est une vanne de régulation indépendante de la pression (PICV) qui allie une précision et une durabilité élevées à une facilité d’utilisation inégalée sur le marché. La conception de la vanne AB-QM est entièrement axée sur le respect des délais et du budget de votre projet tout en vous offrant le système CVC le plus efficace.
Les vannes de régulation indépendantes de la pression sont des vannes de régulation avec une fonction d’équilibrage automatique. Un régulateur de pression intégré maintient une pression différentielle constante sur la vanne de régulation, assurant l’autorité totale de la vanne à tous les réglages et une limitation automatique de débit. En combinant deux fonctions en une seule, la régulation et l’équilibrage hydraulique automatique, les PICV de Danfoss offrent une solution rentable aux défis auxquels sont confrontés les concepteurs de systèmes de CVC tournés vers l’avenir. La vanne AB-QM peut également être utilisée dans les systèmes de réfrigération industrielle.
Features and benefits
- La limitation précise de débit garantit toujours le bon débit au bon moment, ce qui réduit l’énergie de pompage consommée.
- Gamme complète de DN 15 à DN 250 pour des débits allant jusqu’à 670 m3/h
- Disponible avec filetage externe et interne pour une utilisation universelle.
- Le test de durabilité de Danfoss garantit que la vanne AB-QM possède la meilleure résistance à l’entartrage et à l’encrassement de sa catégorie.
- Dépannage facile grâce au réglage toujours visible et à la possibilité de mesurer le débit grâce aux prises de pression.
- Hystérésis minimale pour une régulation stable et précise de la température.
- Système paré pour l’avenir, avec une gamme d’actionneurs intelligents, prêt pour un système CVC 4.0 optimisé et axé sur les données.