Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Version: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Fonction de désinfectionNon
Groupe de produitsÉquilibrage bouclage ECS
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Matériau du corps de vanneRg+
Plage de réglage de température [°C] [Max.]60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]35 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.]100 KPa
Pression nominalePN 10
Product line28
Réglage d’usine [°C]50 °C
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]100 °C
Type d’homologationN/A
Type de produitMTCV PURE
Types de raccordementsFiletage interne ISO 7/1Rp ¾
Valeurs kvs [m³/h]1.80 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.621 Kilogram
Poids Net0.588 Kilogram
Volume0.495 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk