Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Sans fil, Z-wave

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
CouleurRAL 9010 blanc
DescriptionDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsAccessoires de ventilation et pièces détachées
Hauteur [mm]80 mm
InterfacesSans fil
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Norme radioZ-wave
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line67
Profondeur [mm]26 mm
Profondeur [mm]80.00 mm
Substances de la liste candidate REACHNo
Transmission sans fil [m] [Max.]30 m
Type de produitGarantie et entretien
Type de tension d’alimentationSecteur
Utilisationw1, w2, a2, a3

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.092 Kilogram
Poids Net0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk