Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Échangeur de chaleur à microplaques, XB12M-2, Nb de plaques: 52

004H7621

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieArt. 4, par. 3
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228/1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]289 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]118 mm
Longueur connexion côté1 [mm]20 mm
Longueur connexion côté2 [mm]20 mm
Longueur de connexion 1, mm20 mm
Longueur de connexion 2, mm20 mm
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Matériau de brasageCuivre
Matériau de la plaque1.4404
Modèle de plaqueM
Nb de plaques52
Caractéristique
Valeur
Nom du fabricantDanfoss
Nom du produitÉchangeur de chaleur à microplaques
Nombre de passes2
Orifice central vertical côté1 [mm]235.0 mm
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1G
Type de connexion 2G
Type de produitXB12M-2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.738 Kilogram
Poids Net5.36 Kilogram
Volume7.098 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm