Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL70TL-1, Nb de plaques: 90

079U4106

40 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]501 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]120 mm
Longueur de connexion 1, mm27 mm
Longueur de connexion 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-90_2_40_S1_4B1,5
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques90
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]40 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]40 bar
Product line31
Quantité par unité de prixFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1R
Type de connexion 2R
Type de produitSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut24.271 Kilogram
Poids Net23.157 Kilogram
Volume31.36 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425158070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm