Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL34TL-1, Nb de plaques: 100-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL34TL-1, Nb de plaques: 100

079U2741

30 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]297 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]119 mm
Longueur de connexion 1, mm25 mm
Longueur de connexion 2, mm25 mm
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques100
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11
Taille de connexion 21
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15.6 Kilogram
Poids Net15.086 Kilogram
Volume8.91 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm