Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 20

079U2713

30 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]297 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]119 mm
Material DescriptionSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-20_2_30_S1_4N1,5
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTLDW
Nb de plaques20
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.99 Kilogram
Poids Net4.667 Kilogram
Volume9.968 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425232251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm