Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 60-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 60

079U2676

30 bar, Brazing material: Copper

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieII
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Single pack
Emballage (nombre par format)1 pc
Entre axe horizontal [mm]65 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsHeat exchangers
Hauteur totale sans les pieds [mm]297 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]119 mm
Longueur de connexion 1, mm25 mm
Longueur de connexion 2, mm25 mm
Material DescriptionSL34TL-1-60_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-60_2_30_S1_4N1,5
Matériau de brasageCopper
Modèle de plaqueTL
Nb de plaques60
Caractéristique
Valeur
Nom du produitBrazed plate heat exchanger
Nombre de passes1
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNo
Présence de batteries (réglementation WEEE)No
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]30 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 11 1/2
Taille de connexion 21 1/2
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Type de connexion 1NPT
Type de connexion 2NPT
Type de produitSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.261 Kilogram
Poids Net9.732 Kilogram
Volume22.365 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425182068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm