Danfoss logo
SL333_L

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TK-1, Nb de plaques: 300

079U8501

25 bar, Matériau de brasage: Cuivre

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
CatégorieIV
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entre axe horizontal [mm]239 mm
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Hauteur totale sans les pieds [mm]1190 mm
HomologationPED
Largeur totale [mm]497 mm
Material DescriptionSL333TM-1-50_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-50_2_25_S1_4F100_A
Matériau de brasageCuivre
Modèle de plaqueTK
Nb de plaques300
Caractéristique
Valeur
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Nombre de passes1
Plage de température [°C] [Max.]225 °C
Plage de température [°C] [Min.]-196 °C
Plate material no.1.4404
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de Service côté1 [bar] [Max.]25 bar
Pression de Service côté2 [bar] [Max.]25 bar
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de connexion 1DN100
Taille de connexion 2DN100
Type de connexion 1FLANGE
Type de connexion 2FLANGE
Type de produitSL333TK-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut147.041 Kilogram
Poids Net134.99 Kilogram
Volume495.04 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425229404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm