Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL333TK-1
079U8219
079U8219
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
| Material Description | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Nom du produit | Échangeur de chaleur à plaques brasées |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 31 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | SL333TK-1 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 174 Kilogram |
| Poids Net | 116.153 Kilogram |
| Volume | 582.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |