Brazed plate heat exchanger, SL140TLDW-1, Number of plates: 90
079U6327
30 bar, Brazing material: Copper
079U6327
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | III |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 40 mm |
| Connection length 2 [mm] | 40 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Single pack |
| Emballage (nombre par format) | 1 pc |
| Entre axe horizontal [mm] | 150 mm |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Hauteur totale sans les pieds [mm] | 611 mm |
| Homologation | PED |
| Largeur totale [mm] | 241 mm |
| Material Description | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TLDW-1-90_2_30_S1_4N2,5 |
| Matériau de brasage | Copper |
| Modèle de plaque | TLDW |
| Nb de plaques | 90 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Brazed plate heat exchanger |
| Nombre de passes | 1 |
| Plage de température [°C] [Max.] | 225 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -196 °C |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Pression de Service côté1 [bar] [Max.] | 30 bar |
| Pression de Service côté2 [bar] [Max.] | 30 bar |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de connexion 1 | 2 1/2 |
| Taille de connexion 2 | 2 1/2 |
| Type de connexion 1 | NPT |
| Type de connexion 2 | NPT |
| Type de produit | SL140TLDW-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 520 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 520 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 84 Kilogram |
| Poids Net | 63.624 Kilogram |
| Volume | 259.2 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425169151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |