Danfoss logo
Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1-product-details

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TM-1

079U6082

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Groupe de produitsÉchangeurs de chaleur
Material DescriptionSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL140TM-1-30_2_34_S1_4B2,5
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL140TM-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut48.5 Kilogram
Poids Net32.34 Kilogram
Volume163.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425157387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm