Danfoss logo
Sl140_Right

Échangeur de chaleur à plaques brasées, SL140TK-1

079U6063
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
Material DescriptionSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Caractéristique
Valeur
Material Description (Short TeSL140TK-1-200_2_34_S1_4B2,5
Nom du produitÉchangeur de chaleur à plaques brasées
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line31
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de produitSL140TK-1

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut130 Kilogram
Poids Net121.188 Kilogram
Volume513.6 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425162701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm