Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Refroidissement, 2 piles de type AA, M-bus
014U1404
Compteur d'energie pour applications résidentielles
014U1404
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 Pile primaire SUM poids kg | 0.038 |
| 1 Poids de la pile primaire kg | 0.019 |
| Application | Refroidissement |
| Autorité d'homologation | Force Certification |
| Calculateur de classe de protection | IP65 |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Classe de température ambiante | E1 / M2 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
| Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diamètre [mm] | 25 mm |
| Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
| Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
| Durée de vie de la batterie [années] | 16.0 ans |
| Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
| EPD disponible | Yes |
| Fluide | Qualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5 |
| Groupe de produits | Compteurs d’énergie |
| Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % RH |
| Installation | Retour |
| Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
| Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90.00 K |
| Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3.00 K |
| Limites de température (décompte) [°C] [Max.] | 105 °C |
| Limites de température (décompte) [°C] [Min.] | 0 °C |
| Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
| Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 1.5 m |
| Material Description | DN25R,qp3.5,160,Mbus,H,EU,kWh |
| Matériau isolant du câble | PUR |
| Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
| Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Norme de précision | Classe2 selon la norme EN1434 |
| Outil de mise en service | SonoApp |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
| Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
| Poids par batterie | 18 g |
| Présence de batteries | Oui |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression nominale [bar] | 25 bar |
| Principe de mesure du débit | À ultrasons |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0070 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.035 m³/h |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 7.0 m³/h |
| qss [m³/h] | 7.70 m³/h |
| Qté batteries | 2 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de la connexion | G 1 1/4 B |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
| Type d’affichage | LCD |
| Type de communication radio | M-Bus |
| Type de produit | SonoSelect 10 |
| Type de sondes de température | Pt 1000 |
| Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
| Type ou nom de la pile | AA Lithium (ER14505) |
| Types de raccordements | Filetage |
| Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
| Valeurs kvs [m³/h] | 9.71 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.375 Kilogram |
| Poids Net | 1.11 Kilogram |
| Volume | 3.731 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425150838 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |