Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Compteurs d’énergie, SonoSelect 10, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, Secteur, M-bus, M-Bus 2entrées d'impulsion

014U0350

Compteur d'energie pour applications résidentielles

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationChauffage
Autorité d'homologationForce Certification
Calculateur de classe de protectionIP65
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Classe de température ambianteE1 / M2
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couleur du boîtierRAL 9010 Blanc
DescriptionCompteur d'energie pour applications résidentielles
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]15 mm
Diamètre de la sonde de température [mm]5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois]24 mo
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)8 Qté
Emplacement du module d’interface 1M-Bus 2entrées d'impulsion
EPD disponibleYes
FluideQualité de l'eau avec pHentre 7 et 9,5
Groupe de produitsCompteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.]95 % RH
InstallationRetour
Intervalle de stockage du journal [Mois]1 mo
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.]90.00 K
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.]3.00 K
Limites de température (décompte) [°C] [Max.]105 °C
Limites de température (décompte) [°C] [Min.]0 °C
Longueur de câble des sondes de température [m]1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m]1.5 m
Material DescriptionDN15R,qp1.5,110,Mbus,H,EU,kWh,MP,Mbus+PI
Matériau isolant du câblePUR
Matériaux en contact avec le fluideSonde en laiton
Nº de dossier SCIPc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
Nom du produit dans le dossier SCIPUltrasonic Pathfinder
Norme de précisionClasse2 selon la norme EN1434
Outil de mise en serviceSonoApp
Caractéristique
Valeur
Pile secondaire Nombre de piles1
Pile secondaire Poids par pile10 g
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.]95 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.]5 °C
Poids par batterie10 g
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression nominale [bar]25 bar
Principe de mesure du débitÀ ultrasons
Product line08
qc [m³/h]0.0030 m³/h
qi [m³/h]0.015 m³/h
qp [m³/h]1.5 m³/h
qs [m³/h]3.0 m³/h
qss [m³/h]3.30 m³/h
Qté batteries2
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexionG 3/4
Température ambiante [°C] [Max.]55 °C
Température ambiante [°C] [Min.]5 °C
Température de stockage [°C] [Max.]60 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-25 °C
Température du fluide (°C) [Max.]95 °C
Température du fluide (°C) [Min.]5 °C
Tension de la pile secondaire3.6 V
Type d’affichageLCD
Type de communication radioM-Bus
Type de produitSonoSelect 10
Type de sondes de températurePt 1000
Type de tension d’alimentationSecteur
Type ou nom de la batterie secondaire0,5 AA Lithium
Types de raccordementsFiletage
Unité d’énergiekWh (sans chiffre après la virgule)
Valeurs kvs [m³/h]3.87 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.001 Kilogram
Poids Net0.7 Kilogram
Volume3.125 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425236860
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm