Danfoss logo
TPOne-product-category

TPOne

Le thermostat d’ambiance programmable TPOne est une plateforme qui offre de nouveaux niveaux d’interactions conviviales. L’écran matriciel modulable utilise des textes et des icônes faciles à lire pour informer l’installateur et l’utilisateur de l’état et des réglages. Lorsque l’écran est activé, le rétroéclairage s’illumine et des indications sont données sur les touches à utiliser pour l’ajustement des températures et la navigation dans les menus de réglage.

La régulation chronoproportionnelle et la compensation de charge sont les paramètres par défaut du système de régulation de la température. Elles vous offriront un plus grand confort et vous permettront de réaliser davantage d’économies par rapport à une régulation Tout ou Rien classique. Un mode Tout ou Rien peut cependant aussi être sélectionné.

Lorsque le mode chronoproportionnel est sélectionné, le thermostat fixe un nombre de cycles pour le système, puis détermine la durée des périodes de marche et d’arrêt dans chaque cycle en fonction de la charge.

L’algorithme de régulation destiné à calculer les périodes de marche et d’arrêt utilise un calcul proportionnel et intégral (PI) permettant d’éliminer le décalage généralement lié à la régulation par Tout ou Rien ou proportionnelle simple.

La régulation chronoproportionnelle améliore grandement le confort et augmente habituellement le rendement des chaudières à condensation en diminuant la température de retour.

Pour TPOne, nous avons repensé les options de démarrage du chauffage. Standard est l’option de démarrage par défaut qui démarre la source de chaleur à l’heure programmée. Les nouvelles options de démarrage Retardé ou Optimisé peuvent également être sélectionnées. Le démarrage retardé peut, selon la différence entre la température ambiante et la température requise, mettre en pause le démarrage du chauffage à l’heure programmée, ce qui réduira votre consommation d’énergie. Le démarrage optimisé surveille la différence entre la température ambiante et la température requise. Il calcule l’heure idéale pour démarrer le chauffage afin d’atteindre la température définie à l’heure programmée.

Chaque jour, ces deux fonctions ajustent dynamiquement la précision selon la performance pour garantir la régulation la plus précise possible et pour éliminer la nécessité de réglages et d’ajustements manuels.

Features and benefits

  • Menus réglages utilisateur et réglages installateur séparés
  • Programmateur vacances
  • Limites de température minimale et maximale
  • Commande par touche capacitive
  • Verrouillage des touches
  • Affichage en °C ou °F, au choix
  • Touche sonore (sélectionnable)
  • Réglage de la température hors gel
  • Canal eau chaude sanitaire sélectionnable (variante secteur uniquement)
  • Affichage clair des textes (7 langues)