Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

L’ECL Comfort 310 est un régulateur de température électronique de la gamme des régulateurs ECL Comfort. Assurant une régulation en fonction de la température extérieure, il est utilisé dans les installations de chauffage urbain, de chauffage central et de climatisation. Il est possible de réaliser des économies d’énergie grâce à un réglage approprié de la température de départ dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il peut réguler jusqu’à 4 circuits. Une application spécifique est configurée dans le régulateur ECL Comfort 310 au moyen d’une clé d’application ECL.

Features and benefits

  • Conçu pour des températures confortables, une consommation d'énergie optimale, une installation facile grâce à la clé d'application ECL (Plug-and-Play) et une utilisation intuitive
  • 3 circuits de commande + fonction thermostatique
  • Interfaces de communication intégrées
  • 10 entrées : 6 Pt 1000, 4 configurables
  • 3 sorties de commande 3 points optimisées pour les actionneurs
  • 6 sorties relais
  • Affichage des données enregistrées sur l'écran ou via une interface de communication
  • Connexion à Leanheat® Monitor – installation, accès, réglage et surveillance faciles
  • Unité de commande à distance ECA 30/31 en option
  • L'amélioration des économies d'énergie est facilitée par la compensation climatique