Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Trames chauffantes, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 10.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F0854

Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Transition flexible KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexible ø6.7 2,5m Noir; Embout sonde laiton pour flexible ø6,7, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
1 Pile primaire SUM poids kg0.000
1 Poids de la pile primaire kg0.000
ApplicationFloor heating
Batterie de secoursOui
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16 A
Classe du logicielA
Classe IP de l'élémentIPX7
Classe IP du thermostat21
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Contacteur relaisUnipolaire
Couleur gaine extérieureROUGE
Degré de pollution2
DescriptionDEVImat 100T 1000W 230V 0.5x20m + DTouch
Description du produitKit DEVImat™ 100T avec DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diamètre de câble [mm]3.0 mm
Écran de câbleFeuille alu 100%
Entreprise de certificationCEIntertek Semko
Épaisseur [mm]3.50 mm
EPD disponibleYes
Gaine extérieurePVDF
Garantie [Année]20
Groupe de produitsTrames chauffantes
Hauteur de l’emballage [mm]590 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Hors gel [°C]5 °C
IgnifugeOui
Interrupteur bipolaireNon
Isolation du conducteurFEP
Largeur de l’emballage [mm]255 mm
Largeur de trame [m]0.5 m
Liaison froideOui
Limiteur de température [°C] [Max.]45 °C
Limiteur de température [°C] [Min.]5 °C
Limiteur max. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur max. de température [°C] [Min.]20 °C
Limiteur min. de température [°C] [Max.]35 °C
Limiteur min. de température [°C] [Min.]10 °C
Longueur de liaison froide [m]4.0 m
Longueur de trame [m]20.00 m
Marquage CEYes
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1000W 230V 0.5x20m
Caractéristique
Valeur
Montage DINNon
Poids par batterie0 g
Point de définition sonde [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Présence de batteriesOui
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Principe de chauffageRésistance en série
Product line21
Profondeur de l’emballage [mm]255 mm
Protection anti-UVNon
Puissance consommée en veille [W] [Max.]0.40 W
Puissance de trame [W/m²]100 W/m²
Puissance thermique [W]1000 W
Qté batteries1
Quantité de conducteurs de liaison froide2
Quantité de liaisons froides1
Résistance à la déformation [N]600 N
Résistance à la traction [N]120 N
Résistance du câble [Ohm]23.0000 Ohm
Sans plombOui
Set d'accessoiresFlexible ø6.7 2,5m NoirTransition flexible KK1-E5Embout sonde laiton pour flexible ø6,7DEVIreg™ Touch
Substances de la liste candidate REACHNo
Système de cadre compatibleOui
Taille de liaison froide [mm²]1.0 mm²
Taille max. de câble pour borne [mm²]2 x 2.5
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Température ambiante [°C] [Max.]30 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température d'installation [°C] [Min.]-5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.]115 °C
Température de l’essai de pression à la bille [°C]75 °C
Température de stockage [°C] [Max.]65 °C
Température de stockage [°C] [Min.]-20 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.]120 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageÉcran tactile
Type de câbleDouble conducteur
Type de liaison froideDTWB
Type de produitDEVImat™ 100T
Type de régulationPWM
Type de sondeNTC
Type de sonde étrangère compatibleOui
Type ou nom de la pileCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Zone couverte [m²]10.00 m²

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut5.28 Kilogram
Poids Net5.227 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466216880