BOCK, Motor component, Kit
097B82050
Compressors spare parts, Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50], Legacy BOCK ID: 82050
097B82050
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 220-240V 60Hz |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | HG56 |
| Description | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 60 Hz |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 82050 |
| Marque | BOCK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 18,5kW S/SS[PW50:50] |
| Nom du produit | Motor component |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Type de produit | Kit |
| type of component | motor |
| voltage of component | 230V 60Hz |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 55.1 Kilogram |
| Poids Net | 55.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162544051 |