BOCK, Connector, Soldered bush
097B05799
Compressors spare parts, Soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 05799
097B05799
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Description | Soldered bush ø35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 1 3/8 in |
| Dimension du raccord [mm] | 35 mm |
| drawing no. component/static | 097-0000167 |
| Groupe de produits | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 05799 |
| Marque | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø35 |
| material no. of component | 2.03802.0402 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| material of component | CuZn39Pb2CuZn40Pb2 |
| Nom du produit | Connector |
| Présence de batteries | No |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type de produit | Soldered bush |
| Type de raccord | Soldering |
| Valve connection size inch | 1 3/8 in |
| Valve connection size mm | 35 mm |
| Valve connection type | Brazing |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 360 Gram |
| Poids Net | 360 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589977 |