Pompes, BFP 52 LE-S
071N2289
Type de produit: BFP 52 LE-S, Sortie gicleur/pression: L, Tension de bobine [V]: 220 - 230, CA
071N2289
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| 1 ou 2étages | 2 |
| Capacité [l/h] | 16.00 L/h |
| Classe de protection | IP40 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
| Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion tuyauterie | 2 tubes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Consommation électrique [W] | 45.0 W |
| Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.10 N-m |
| Courant bobine | CA |
| Description | Fuel pump BFP B 52E L3 LE-S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre arbre [mm] | 8.000 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Étiquette produit | No |
| Finessede filtration [µm] | 200 |
| Fonction de fermeture | Coupure |
| Groupe de capacité | 0-16 |
| Groupe de produits | Pompes |
| Homologation | CEDIN CERTCOIntertek Semko |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Fuel pump BFP B 52E L3 LE-S, I-Pack |
| Mélange de biocarburants | 100 |
| Méplats/clé sur l'arbre | 1méplat |
| Nº de dossier SCIP | 20f9ac11-ffd0-4fc4-9113-6777c70db016 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump BFP 52 LE-5 |
| Nombre d'étages | 2 |
| Oil type | Bio/Kerosene/Light |
| Plage de capacité [l/h] [Max.] | 24 L/h |
| Plage de capacité [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression [bar] [Max.] | 25.00 bar |
| Pression [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
| Pression max. étage 2 [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 02 |
| Réglage usine pression [bar] | 12.5 bar |
| Réglage usine pression étape 2 [bar] | 18.5 bar |
| Rotation | L |
| Série | BFP |
| Sortie gicleur/pression | L |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253.0 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207.0 V |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 230.0 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220.0 V |
| Tension de bobine [V] | 220 - 230 |
| Type d’actionneur | NF+NO |
| Type de filtre | Cartouche |
| Type de produit | BFP 52 LE-S |
| Type NO | Use with NO coil |
| Viscosité [cSt] [Max.] | 12.0 cSt |
| Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 2400 tr/min |
| Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
| Zone filtrante [cm²] | 11.0 cm² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.241 Kilogram |
| Poids Net | 1.162 Kilogram |
| Volume | 1.203 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |