Danfoss logo
OD 030H8916

Gicleurs à fioul, OD H, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Creuse

030H8103

0.35GAL 80H OD

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.35 gal/h
Capacité [kg/h]1.35 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.35GAL 80H OD
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationH
Material DescriptionGICLEUR TYPE H - 0,35 US/G 80°
Nº de dossier SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitOD H

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.035 Kilogram
Poids Net0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425042911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm