Gicleurs à fioul, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 45 °, Semi-creuse
030B8505
22.00GAL 45B (AUCUN ESSAI) - LOT DE 50 SOUS BLISTER
030B8505
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 22.00 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 86.36 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)-I6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 22.00GAL 45B (AUCUN ESSAI) - LOT DE 50 SOUS BLISTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | B |
| Material Description | Nozzle 22.00 gph 45° B (no test) Blis ** |
| Nº de dossier SCIP | 5ccab7e5-bde6-4f0e-977f-049326ef1e9e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Semi-creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Aucun |
| Type de produit | OD B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.024 Kilogram |
| Poids Net | 0.023 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049132 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |