Danfoss logo
OD-B nozzle

Gicleurs à fioul, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi-creuse

030B8501

12.00GAL 45B (AUCUN ESSAI) - LOT DE 50 SOUS BLISTER

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]45 °
Capacité [gal US/h]12.00 gal/h
Capacité [kg/h]47.72 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description12.00GAL 45B (AUCUN ESSAI) - LOT DE 50 SOUS BLISTER
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationB
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
Nº de dossier SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Nom du produit dans le dossier SCIPOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationSemi-creuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreAucun
Type de produitOD B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.024 Kilogram
Poids Net0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm