Gicleurs à fioul, OD B, 19.5 gal/h, 76.21 kg/h, 80 °, Semi-creuse
030B0247
19.50GAL 80B OD
030B0247
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 80 ° |
| Capacité [gal US/h] | 19.50 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 76.21 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Non |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 19.50GAL 80B OD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Forme | Conique |
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | B |
| Material Description | GICLEUR TYPE B -19,50 US/G 80° |
| Nº de dossier SCIP | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Semi-creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de filtre | Aucun |
| Type de matériau | Laiton |
| Type de produit | OD B |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.027 Kilogram |
| Poids Net | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.02 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |