Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Gicleurs à fioul, LE, 0.75 gal/h, 2.78 kg/h, 20 °, Pleine

030F2416

0.75GAL 20R ROTRIX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]20 °
Capacité [gal US/h]0.75 gal/h
Capacité [kg/h]2.78 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LEOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.75GAL 20R ROTRIX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)15 Qté
Finessede filtration [µm]30
FormeConique
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationVTB
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 20R Rotrix
Nº de dossier SCIPf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Nom du produit dans le dossier SCIPOD ROTRIX Nozzle
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de produitLE

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.056 Kilogram
Poids Net0.052 Kilogram
Volume0.064 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425023415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm