Gicleurs à fioul, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Creuse
030H4010
0.55GAL 45HFD
030H4010
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Angle de pulvérisation [°] | 45 ° |
| Capacité [gal US/h] | 0.55 gal/h |
| Capacité [kg/h] | 2.13 kg/h |
| Capacité [l/h] | 0.00 L/h |
| CEN | Oui |
| Clapet anti-goutte LE | Non |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Description | 0.55GAL 45HFD |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Finessede filtration [µm] | 30-40 |
| Forme | Rond |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Groupe de produits | Gicleurs à fioul |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | No |
| Marquage répartition de pulvérisation | HFD |
| Material Description | 0.55GAL 45HFD |
| Point de définition [galUS/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Point de définition [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 02 |
| Répartition de pulvérisation | Creuse |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de filtre | Double filtre (frittage) |
| Type de matériau | Acier |
| Type de produit | HFD |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.03 Kilogram |
| Poids Net | 0.025 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064166 |