Danfoss logo
EH 030H8312

Gicleurs à fioul, EH, 0.65 gal/h, 1.95 kg/h, 80 °, Creuse

030H8314

0.65GAL 80EH

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]80 °
Capacité [gal US/h]0.65 gal/h
Capacité [kg/h]1.95 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description0.65GAL 80EH
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]45
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationEH
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° EH
Nº de dossier SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationCreuse
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitEH

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.034 Kilogram
Poids Net0.03 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425021350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm