Danfoss logo
ES 030F8308

Gicleurs à fioul, ES, 1 gal/h, 3 kg/h, 60 °, Pleine

030F6320

1.00GAL 60ES

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Angle de pulvérisation [°]60 °
Capacité [gal US/h]1.00 gal/h
Capacité [kg/h]3.00 kg/h
Capacité [l/h]0.00 L/h
CENNon
Clapet anti-goutte LENon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)-I6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
Description1.00GAL 60ES
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Finessede filtration [µm]75
FormeConique
Groupe de produitsGicleurs à fioul
Caractéristique
Valeur
Homologué ULNo
Marquage CENo
Marquage répartition de pulvérisationES
Material DescriptionGICLEUR TYPE ES - 1,00 US/G 60°
Nº de dossier SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Nom du produit dans le dossier SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Point de définition [galUS/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Point de définition [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Présence de batteriesNon
Product line02
Répartition de pulvérisationPleine
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de filtreFrittage
Type de matériauLaiton
Type de produitES

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.033 Kilogram
Poids Net0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702425007064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm