Danfoss logo
027L4736 - ICF SS 20-4-90

Station de vannes, ICF SS 20-4-90, 20 mm, Connexion standard: EN 10220

027L4736

Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: soudé, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de température [°C]: -60 - 120

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires ICF
CatégorieII
China RoHS exemption clause7.17.2
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(a)6(b)
Code type ICFICF-20-4-20KSXCXRAW1XXXX4YXX
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardEN 10220
Description du produitSolution de régulation
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]3/4 in
Dimension du raccord [mm]20 mm
Dimensions raccord du port latéral [in]3/8 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Emplacement de côtéP2-P3-P5-P6
Equip.Capuchon
FluidesR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Groupe de fluide1
Groupe de produitsVannes multi-fonctions
HomologationHomologué C UL USCEEACUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange ICF
Marquage CEYes
Material DescriptionICF 20-4-25
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du raccordAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Module 1Vanne d'arrêt
Module 2Clapet anti-retour
Module 3Vanne de régulation manuelle
Module 4Module soudure
Nº de dossier SCIPf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
Nom de l'approbation ULVANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0
Nom du produitStation de vannes
Nom du produit dans le dossier SCIPICF
Plage de température [°F] [max.]248 °F
Plage de température [°F] [min.]-76 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]52.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantité de ports latéraux [pc]4 Qté
Revêtement de surfaceuncoated
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Type de passageDroit
Type de produitICF SS 20-4-90
Type de raccordsoudé
Type de raccordement du port latéralG
Type module 1ICFS SS 20
Type module 2ICFC SS 20
Type module 3ICFR SS 20-A
Type module 4ICFW SS 20-D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut7.06 Kilogram
Poids Net7.04 Kilogram
Volume20.16 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428928915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm