Station de vannes, ICF SS 20-6-110D1P1, 20 mm, Connexion standard: ASME B 16.11
027L3292
Dimension du raccord [mm]: 20, Type de raccord: à souder, Matériau du corps: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52, Plage de températures [°C]: -60 - 120
027L3292
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires ICF |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(a)6(b) |
| Code type ICF | ICF-20-6-20SSXD1BXC1BXSX6AAX |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ASME B 16.11 |
| Description du produit | Solution de régulation |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 in |
| Dimension du raccord [mm] | 20 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Emplacement de côté | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | CEEACLLC CDC TYSKTÜVUL |
| Maintenable | Pièces de rechange ICF |
| Material Description | Valve Station ICF SS 20-6-110D1P1 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Module 1 | Vanne d'arrêt |
| Module 2 | Module de dégivrage |
| Module 3 | Couvercle |
| Module 4 | Clapet anti-retour |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Module 5 | Couvercle |
| Module 6 | Vanne d'arrêt |
| Nº de dossier SCIP | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
| Nom du produit | Station de vannes |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | ICF |
| Plage de température [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 52.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantité de ports latéraux [pc] | 6 Qté |
| Revêtement de surface | ZnCr04 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | ICF SS 20-6-110D1P1 |
| Type de raccord | à souder |
| Type module 1 | ICFS SS 20 |
| Type module 2 | ICFD 20_M |
| Type module 3 | ICFB SS 20 |
| Type module 4 | ICFC 20-P1_M |
| Type module 5 | ICFB SS 20 |
| Type module 6 | ICFS SS 20 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 18.495 Kilogram |
| Poids Net | 15.581 Kilogram |
| Volume | 65.121 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255065081 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |